Publicar produtos
EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution
Edwards

EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution

Traduzido por Google,

O painel inteligente EST4 da Edwards é um sistema de segurança contra incêndio de última geração, projetado para ambientes prediais complexos. Com escalabilidade modular, conectividade avançada e compatibilidade retroativa perfeita, o EST4 permite que arquitetos, engenheiros e construtores ofereçam soluções robustas de proteção contra incêndio e comunicação de emergência em diversos tipos de projetos.

Principais características para integração AEC

  • A arquitetura modular suporta configurações flexíveis para instalações de pequena a grande escala.
  • A retrocompatibilidade com os sistemas EST3 permite atualizações faseadas e reutilização da infraestrutura.
  • Rede TCP/IPv6 com opções de cobre e fibra para comunicação segura e de alta velocidade.
  • Recursos de cibersegurança integrados, incluindo firewalls proxy e protocolos criptografados.
  • Tela sensível ao toque LCD colorida com controles táteis para operação intuitiva.
  • Até 200 canais de áudio de alta fidelidade para mensagens de emergência e notificações em massa.
  • Alertas integrados por e-mail e SMS para comunicação de eventos em tempo real.
  • Compatível com detectores da série Signature, dispositivos de notificação Genesis e detectores de fumaça por aspiração ModuLaser.
  • Adequado para instalações comerciais, institucionais, de saúde e industriais.
  • Documentação e submissões abrangentes dão suporte aos fluxos de trabalho de projeto, especificação e conformidade.

Proposta de valor da AEC
O EST4 simplifica o projeto de sistemas e a preparação para o futuro para consultores de proteção contra incêndio, engenheiros de MEP e gestores de BIM. Sua modularidade e ecossistema rico em documentação reduzem a sobrecarga de coordenação e aceleram as aprovações junto às autoridades competentes e às partes interessadas do cliente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-EST4
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States