Publicar produtos
Edge Fire Alarm System
Edwards

Edge Fire Alarm System

Traduzido por Google,

A série Edwards Edge é uma plataforma escalável de alarme de incêndio e segurança da vida, projetada para edifícios comerciais e institucionais de médio porte. Concebida para velocidade, simplicidade e preparação para o futuro, a Edge combina operação intuitiva com recursos de sistema poderosos. Sua interface touchscreen de 10", opções de expansão modular e retrocompatibilidade com dispositivos da série IO a tornam ideal tanto para reformas quanto para novas construções. Com tempo de instalação reduzido, manutenção simplificada e diagnóstico remoto via ConnectedSafety+, a Edge oferece proteção de alto desempenho com mínima interrupção da infraestrutura existente.

Principais benefícios:

  • Instalação mais rápida com programação simplificada e requisitos de cabeamento reduzidos.
  • Compatibilidade retroativa com dispositivos e cabos IO1000 e IO500.
  • Pronto para modernização com kits opcionais que preservam as caixas de embutir e os acabamentos de parede existentes.
  • Diagnóstico e geração de relatórios remotos através da plataforma ConnectedSafety+
  • Projetado para projetos independentes e futuras conexões entre painéis.
  • Suporta até 30 anunciadores remotos e 4 laços (250 dispositivos por laço).
  • Interface touchscreen personalizável com visibilidade de eventos em tempo real.
  • Compatível com dispositivos de notificação LED Genesis e detectores Optica.
  • Mapeamento elétrico para comissionamento e manutenção simplificados.
  • O design com eficiência energética reduz a espessura dos fios e a necessidade de alimentação elétrica.
Especificação
  • The Edge Series Fire Alarm System is a mid-sized, addressable life safety platform optimized for rapid deployment and long-term scalability. It supports up to 1,000 addressable devices across 4 SLC loops and integrates seamlessly with legacy IO Series components. The system features a 10" color touchscreen interface, programmable switches and LEDs, and remote access via ConnectedSafety+ for diagnostics and reporting.

    Technical Highlights

    • System Type: Addressable fire alarm control panel

    • Display: 10" full-color touchscreen with customizable interface

    • Device Capacity: Up to 4 loops, 250 devices per loop

    • Annunciators: Supports up to 30 remote annunciators

    • Switches: 6 virtual, up to 72 physical; 5-color programmable LEDs

    • Compatibility: IO1000, IO500, Genesis LED, Optica detectors

    • Retrofit Support: Optional kits for cabinet reuse and wall preservation

    • Remote Access: ConnectedSafety+ for diagnostics, reporting, and predictive maintenance

    • Electrical Mapping: Serial-to-map tie-in for simplified setup and servicing

    • Compliance: UL 864, NFPA 72, CAN/ULC-S524

    • Applications: Mid-rise buildings, schools, healthcare facilities, commercial properties

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-edge-control-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm detection devices and control equipment
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniclassFire Alarm Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States