Publicar produtos
Electromagnetic Door Holders
Edwards

Electromagnetic Door Holders

4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
Os suportes de porta eletromagnéticos da Edwards são construídos de forma robusta e com design atraente. A carcaça é acabada com uma tinta em pó de poliéster cozido durável na cor alumínio. A seção de piso ou parede abriga o eletroímã enquanto a placa de contato se conecta à porta. A placa de contato possui uma esfera de nylon (giro) absorvente de choque que permite que a placa se ajuste a qualquer ângulo da porta. As unidades de piso estão disponíveis nas versões de porta única ou porta dupla (costas com costas). As unidades de parede estão disponíveis em versões embutidas ou salientes.

Os desbloqueios de portas da Edwards devem ser instalados onde as portas possam ser efetivamente usadas para confinar fumaça e fogo, ou onde o desbloqueio de uma porta de fechamento automático de um local remoto seja desejável por outros motivos.

A operação à prova de falhas é um recurso inerente aos lançamentos de suporte de porta da Edwards. Se a energia falhar, as portas são liberadas automaticamente, mas podem ser abertas ou fechadas manualmente a qualquer momento. Todas as unidades estão livres de peças móveis, são independentes e não requerem manutenção.

Esses retentores de porta têm uma força de retenção de aproximadamente 15 a 25 Lbf (66 a 111N). O dispositivo mantém uma porta aberta enquanto energizado. Quando desenergizada por um relé controlado pelo sistema de alarme de incêndio ou outro interruptor, a porta é liberada para a posição fechada, verificando a propagação de fumaça e chamas. Os suportes de porta eletromagnéticos devem ser usados e instalados de acordo com os códigos e padrões de construção locais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-026
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosElectromagnetic Door Holders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCDoor closers
  • Código UNSPSC30171514
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectromagnetic door holders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-17 19 11 31 15
  • Título OmniclassElectromagnetic Door Holders
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States