Publicar produtos
Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe
Edwards

Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe

Traduzido por Google,

Visão geral

Os estroboscópios e estroboscópios de alto-falante Genesis LED High Candela GCVH e GCSVH Series combinam saída de alto desempenho com um design elegante e discreto e tecnologia de eficiência energética que os torna menos caros para instalar e operar. LEDs de alto desempenho exigem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos aparelhos são projetados com eficiência energética e segurança de vida em mente.

Os alto-falantes apresentam torneiras de potência selecionáveis, enquanto os estrobos dos alto-falantes permitem que os níveis de potência e saída de luz sejam configurados no campo. Ambas as configurações permanecem claramente visíveis — mesmo após a instalação final. Os alto-falantes também são capazes de voltagem de 25 V e 70 V em um único modelo com um interruptor selecionável em campo. Toda essa flexibilidade permite que os dispositivos sejam facilmente ajustados para exatamente como eles precisam funcionar. Todos os alto-falantes Genesis incluem um capacitor de bloqueio DC para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio.

A série Genesis LED High Candela GCVH e GCSVH usa óptica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Os estrobos apresentam saída de luz de 135,150,177 ou 185 candelas selecionáveis ​​em campo.

Comparados com os estrobos do tipo Xenon, os aparelhos Genesis LED High Candela GCVH & GCSVH Series oferecem um consumo de corrente muito reduzido, o que proporciona benefícios em comprimentos de circuito mais longos, mais dispositivos por circuito, menor bitola de fio e quantidades reduzidas de fornecimento de energia para uma instalação. Eles também são compatíveis com versões anteriores dos estrobos legados, então não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos Ceiling Mount High Candela Strobes e Speaker-Strobes Genesis LED GCVH & GCSVH Series S2813 S5389 para atualizar para a nova tecnologia LED. Na verdade, os estrobos High Candela GCVH & GCSVH podem ser misturados no mesmo circuito e usados ​​no mesmo campo de visão que os estrobos baseados em Xenon. Isso torna a Genesis LED GCVH & GCSVH Series ideal para novas instalações e reformas.

Os níveis de saída de som configuráveis ​​em campo fornecem a flexibilidade que os projetos de segurança de vida modernos exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estrobos em circuitos NAC compatíveis sincronizados para bem dentro dos requisitos NFPA 72. Eles também atendem aos requisitos NFPA e UL 520Hz para áreas de dormir, tornando-os ideais para novas construções ou reformas.

Os alto-falantes da série High Candela GCSVH produzem uma saída de áudio de voz nítida e clara, altamente inteligível em grandes áreas. Em uma emergência, a inteligibilidade é essencial para a segurança da vida. Entender o conteúdo da mensagem é tão importante quanto saber que há uma emergência. A inteligibilidade é medida no Índice de Transmissão de Fala e qualquer valor acima de 0,76 é considerado excelente. Os alto-falantes da série High Candela GCSVH fornecem áudio com um STI de 0,81, garantindo que a mensagem seja clara.

A facilidade de manutenção é outra área em que os aparelhos High Candela GCVH e GCSVH Series brilham. A placa de fiação lateral universal permite a pré-instalação e a fiação elétrica, bem como a verificação da continuidade com a barra de verificação de diagnóstico incluída. Os dispositivos High Candela GCVH e GCSVH Series podem então ser facilmente encaixados no lugar com a confiança de saber que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico ocultos fornecem acesso fácil ao teste do circuito do dispositivo enquanto montados.

Especificação
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

    Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

    Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

    Light output 135, 150, 177,or 185 candela

    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

    Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

    Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

    Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

    Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

    RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

    Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

    NOTES:

    1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

    2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenesis-led-gcsvh-high-candela-speaker-strobe
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.8
  • Largura (polegadas)6.8
  • Profundidade (polegadas)1.82
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniclassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices

Disponibilidade da região

América do Norte
United States