Publicar produtos
E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

E+E AVS701 - Industrial Air/Gas Velocity Transmitter (High‑Accuracy CTA Sensor)

Traduzido por Google,

O sensor de velocidade de ar e gás AVS701 foi desenvolvido e projetado para aplicações industriais exigentes. O AVS701 estabelece um novo padrão em medição de velocidade de ar e gás e tem vida útil comprovada até 20 vezes maior em ambientes agressivos. Máxima eficiência e confiabilidade do processo são garantidas por meio de medições de alta precisão, instalação simplificada com posicionamento integrado do sensor e uma biblioteca de gases de processo. O sensor de pressão externo opcional compensa as variações na pressão ambiente.

O sensor de velocidade de ar e gás AVS701 destaca-se pela precisão, confiabilidade e facilidade de instalação.

  • Para aplicações industriais exigentes: da produção farmacêutica ao monitoramento de processos em impressão 3D.
  • Elemento sensor cerâmico de alta qualidade para resultados de medição estáveis ​​mesmo em condições extremas.
  • Aumento da eficiência nos custos do processo e redução do tempo de preparação em 60%.

O sensor de velocidade de ar e gás AVS701, com design óptico e técnico totalmente reformulado, destaca-se pela precisão, confiabilidade e facilidade de instalação. Otimizado para aplicações industriais exigentes, com faixa de medição de 0 a 40 m/s (0 a 8.000 pés/min) e temperaturas de -40 a +140 °C (-40 °F a 284 °F), é adequado para uma ampla gama de usos – da produção farmacêutica ao monitoramento de processos em impressão 3D. O sensor de pressão externo opcional compensa as variações na pressão ambiente. Graças ao seu robusto elemento sensor de cerâmica, protegido por uma cabeça de sonda de aço inoxidável e um revestimento especial, o AVS701 oferece resultados de medição estáveis ​​mesmo em condições corrosivas e extremas, reduzindo significativamente o tempo de inatividade e os custos do ciclo de vida. O aumento da eficiência nos custos do processo e a redução de 60% no tempo de configuração fazem do AVS701 a melhor escolha em sua classe de desempenho.

Aplicações típicas

  • Fabricação aditiva de metal (impressora 3D)
  • Monitoramento do ar de entrada e saída para controles de HVAC
  • Monitoramento de filtros e controle de fluxo laminar em salas limpas e laboratórios.
  • Sistemas de exaustão, capelas de exaustão e caixas de luvas nas indústrias farmacêutica, de processamento de alimentos e de semicondutores.
  • Vazão volumétrica de ar de alimentação para controle de combustão
  • sistemas de transporte de ar
  • Túneis de vento e simuladores climáticos
Especificação
  • Air velocity measuring range

    • 0...2 m/s (0...400 ft/min)
    • 0...15 m/s (0...3 000 ft/min)
    • 0...40 m/s (0...8 000 ft/min)

    Accuracy air velocity

    • 0.06...2 m/s: ±0.03 m/s
    • 0.15...10 m/s: ±(0.1 m/s + 1% of mv)
    • 0.2...40 m/s: ±(0.2 m/s + 1% of mv)

    Temperature measuring range

    • -40...+140 °C (-40...+284 °F)

    Accuracy (T)

    • ±0.5 °C (±0.9 °F)

    Power supply class III

    • 24 V DC ±20%

    Protection rating

    • IP65 / NEMA 4X
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaavs701
  • Familia de productoAir Velocity and Flow
  • Grupo de produtosAir Velocity Transmitters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado