Publicar produtos
E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

E+E EE741 - Inline Thermal Mass Flow Meter (Compressed Air & Gas)

Traduzido por Google,

O medidor de vazão em linha EE741 pode ser facilmente adaptado para qualquer tarefa de medição. Ele é dedicado à medição e monitoramento precisos de ar comprimido e gases técnicos em tubulações de DN 15 a DN50.

O princípio de medição térmica e o comprovado elemento sensor de película quente E+E proporcionam a melhor estabilidade a longo prazo e um tempo de resposta rápido.

A precisão de medição excepcional, mesmo na faixa de medição mais baixa, é alcançada por meio de um ajuste de fábrica multiponto específico para cada aplicação, realizado a 7 bar (102 psi). Isso permite a detecção confiável de vazamentos e a consequente economia de energia. A construção do medidor de vazão EE741 foi otimizada para facilitar a instalação e a manutenção.

Design modular

Um mesmo transmissor pode ser usado para cada um dos três diâmetros de tubulação:

  • EE741: DN15 (1/2") / DN20 (3/4") / DN25 (1")
  • EE741-N50: DN32 (1-1/4") / DN40 (1-1/2") / DN50 (2")

O diâmetro do tubo pode ser facilmente configurado através do menu de exibição ou do software de configuração do produto EE-PCS.

Uma vez instalado o bloco de montagem do medidor na tubulação, o transmissor pode ser instalado e removido sem qualquer alteração na tubulação. Consequentemente, o medidor de vazão EE741 também é ideal para medições temporárias em diversos blocos de montagem instalados. O plugue de vedação incluído no fornecimento permite o funcionamento normal do sistema de ar comprimido quando o transmissor é removido.

Exibir (opcional)

O visor LCD de última geração exibe os valores medidos e o consumo total. A configuração do EE741 pode ser feita facilmente com os botões e o menu intuitivo. O visor pode ser girado em incrementos de 90° com um botão, facilitando a orientação em qualquer posição de montagem do medidor de vazão.

Aplicações típicas

  • Medição do consumo de ar comprimido
  • Monitoramento de gases técnicos O₂, N₂, Ar, CO₂. Outros gases sob consulta.
  • Geradores de nitrogênio
  • Detecção de vazamentos
Especificação
  • Measured values

    • standardized volumetric flow, mass flow, standardized flow, temperature, consumption

    Pipe diameter

    • DN15 / DN20 / DN25
    • DN32 / DN40 / DN50

    Measuring range - flow

    • DN15: 0.2 - 76.3 Nm³/h (0.12 - 44.88 SCFM)
    • DN20: 0.4 - 135.6 Nm³/h (0.24 - 79.77 SCFM)
    • DN25: 0.6 - 212 Nm³/h (0.36 - 124.71 SCFM)

    Measuring range - flow

    • DN32: 0.9 - 347.4 Nm³/h (0.52 - 202.06 SCFM)
    • DN40: 1.4 - 542.8 Nm³/h (0.81 - 315.71 SCFM)
    • DN50: 2.2 - 848.2 Nm³/h (1.22 - 493.35 SCFM)

    Accuracy - flow (*measured value)

    • ±(3 % of mv* + 0.3% of full scale)

    Measuring range - temperature

    • -20...60 °C (-4...140 °F)

    Accuracy - temperature

    • ± 0.7 °C (1.26 °F)

    Outputs

    • 0/4-20 mA, Pulse, Switch, Modbus RTU, M-Bus or IO-Link

    Supply

    • 18 - 30 V DC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaee741
  • Familia de productoAir Velocity and Flow
  • Grupo de produtosInline Flow Meters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado