Publicar produtos
E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

Traduzido por Google,

O HTS401 oferece medições modernas de umidade e temperatura, à prova de falhas, precisas e prontas para os ambientes mais exigentes. Com precisão de medição de até ±0,95% UR e ±0,1 °C (0,18 °F) e uma faixa de operação de −40 °C a +80 °C (−40 °F a +176 °F), o HTS401 se integra de forma flexível a diversas aplicações, desde instalações externas até ambientes de salas limpas.

  • O módulo de medição rapidX pode ser substituído em segundos, sem a necessidade de ferramentas.
  • Controle preciso do processo e economia de energia tangível na operação.
  • A calibração é simples e fornece automaticamente um certificado de inspeção digital 3.1, tornando o HTS401 ideal para processos validados ou com documentação crítica.

Os processos industriais impõem exigências rigorosas à instrumentação. Condições ambientais extremas, meios agressivos, limpeza química intensiva e a necessidade de dados precisos e à prova de falhas são comuns. Os sensores convencionais atingem rapidamente seus limites devido à condensação, corrosão, temperaturas extremas ou manutenção trabalhosa. É aí que o HTS401 se destaca.

Com um conceito de proteção robusto e inteligente que combina o revestimento do sensor E+E com o encapsulamento das conexões, o HTS401 permanece pronto para uso mesmo sob condições extremas. A função de Recuperação Automática (ARC) protege os elementos sensores contra influências químicas adversas. Em caso de risco de condensação, a Proteção contra Condensação (CG) entra em ação antes que o desempenho da medição seja afetado.

Aplicações típicas

  • Sistemas HVAC de alta qualidade: centros de dados, piscinas, aplicações externas.
  • Agricultura: estufas, estábulos, armazenamento e maturação.
  • Indústria farmacêutica: monitoramento de salas limpas
  • Alimentos e bebidas: maturação de carnes e queijos
Especificação
  • Measuring range Humidity

    • 0...100% RH

    Accuracy Humidity

    • -15...40 °C <90% RH ±(0.95+0.0013*mv)% RH

    Measuring range Temperature (wall mount)

    • -40...60 °C (-40...140°F)

    Measuring range Temperature (duct mount)

    • -40...80 °C (-40...176°F)

    Accuracy Temperature

    • ±0.1 °C (0.18°F)

    Accuracy Humidity

    • ±0.95 % RH

    Analogue outputs

    • 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA (3-wire)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahts401
  • Familia de productoHumidity and Temperature
  • Grupo de produtosHumidity Transmitters, Industrial
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado