Publicar produtos
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    Traduzido por Google,

    O EE872 mede com precisão a concentração de CO₂ até 5% (50.000 ppm) em ambientes agrícolas, estábulos, incubadoras, estufas ou ao ar livre. A compensação ativa de pressão e temperatura com sensores integrados proporciona a melhor precisão na medição de CO₂, independentemente da altitude ou das condições ambientais.

    O EE872 incorpora o sensor de CO₂ NDIR de comprimento de onda duplo da E+E, que compensa automaticamente os efeitos do envelhecimento, é altamente insensível à poluição e garante uma estabilidade excepcional a longo prazo. O ajuste multiponto de CO₂ e temperatura proporciona uma precisão de medição excepcional. O elemento sensor de umidade relativa com revestimento patenteado da E+E é adequado até mesmo para ambientes agressivos e corrosivos.

    Além do CO₂, o EE872 também mede a umidade relativa (UR), a temperatura e a pressão ambiente (p). Adicionalmente, o dispositivo calcula também a temperatura do ponto de orvalho (Td).

    As versões aquecidas do EE872 são adequadas até mesmo para ambientes com alta umidade e condensação. A caixa com classificação IP65 e a tampa com filtro de PTFE oferecem excelente proteção em ambientes poluídos. Com uma tampa de filtro catalítico, o EE872 também é apropriado para aplicações com esterilização periódica por H2O2.

    Os dados de CO₂ medidos estão disponíveis simultaneamente nas saídas analógicas de tensão e corrente. Dependendo da versão do EE872, a interface RS485 com Modbus RTU oferece também os dados de UR, T, p ou Td.

    O software gratuito de configuração de produto PCS10, juntamente com um cabo adaptador opcional, facilita a configuração e o ajuste do EE872.

    Sigma 05 - Plataforma de Sensores Modulares

    O EE872 é compatível com o dispositivo host Sigma 05 da Plataforma de Sensores Modulares E+E. Juntos, eles formam um sensor modular versátil e plug-and-play de CO₂ /UR/T/p com saídas analógicas e display opcional. Além do EE872, o Sigma 05 também é compatível com outras sondas de sensoriamento inteligentes da E+E. Consulte www.epluse.com/Sigma05 para obter mais detalhes.

    Especificação
    • Measuring Range CO₂

      • 0…2000 ppm
      • 0…5000 ppm
      • 0…10000 ppm
      • 0…3 % (30000 ppm)
      • 0…5 % (50000 ppm)

      Accuracy CO₂ - * mv – measured value

      • ± (50 ppm + 2 % mv*)
      • ± (50 ppm + 3 % mv*)
      • ± (100 ppm + 5 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)

      Measuring range Relative Humidity

      • 0…95 % RH (non condensing)

      Accuracy Relative Humidity at 25 °C (77 °C) and 20...80% RH

      • typ. ± 3 % RH

      Measuring range Pressure

      • 700…1100 mbar (10.15...15.95 psi)

      Accuracy Pressure at 25 °C

      • typ. ± 2 mbar

      Measuring range Temperature

      • -40…60 °C (-40...140 °F)

      Accuracy Temperature at 5…60 °C (41…140 °F)

      • typ. ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

      Output analogue

      • 0-5V / 10 V and 0/4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 15-35 VDC (current)
      • 12-30 VDC (voltage / RS485)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaee872
    • Familia de productoCO₂ Measurement
    • Grupo de produtosCO₂ Modules & Probes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado