Publicar produtos
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    Traduzido por Google,

    O sensor de CO2 EE820 foi otimizado para uso em aplicações severas e exigentes, como incubadoras, criadouros, estábulos de animais ou estufas.

    • Sensor NDIR de CO₂ de comprimento de onda duplo com estabilidade a longo prazo
    • Carcaça robusta com classificação IP54 e alta resistência à contaminação.
    • Medição precisa de CO₂ em toda a faixa de temperatura.
    • Configuração e ajuste fáceis através do software de configuração PCS10.

    Aplicações típicas

    • Estufas
    • Armazenamento de frutas e vegetais
    • Incubadoras e chocadeiras
    • currais para gado

    O EE820 incorpora o sensor de CO₂ NDIR de comprimento de onda duplo da E+E, que compensa os efeitos do envelhecimento, é altamente insensível à poluição e oferece excelente estabilidade a longo prazo.

    Com sua robusta e funcional caixa IP54 e um filtro especial, o EE820 é adequado para aplicações em ambientes poluídos, como fazendas e estábulos. O conector M12 facilita a remoção do dispositivo antes das operações de limpeza do local. Um kit opcional permite a fácil configuração e ajuste do EE820.

    Especificação
    • Measuring range CO₂

      • 0...2000 ppm
      • 0...5000 ppm
      • 0...10000 ppm

      Accuracy CO₂ at 25 °C (77 °F) and 1013 mbar (14.7 psi)

      • ± (50ppm + 2% of measuring value)
      • ± (50ppm + 3% of measuring value)
      • ± (100ppm + 5% of measuring value)

      Output analogue

      • 0-10 V or 4-20 mA

      Supply

      • 24V AC/DC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaee820
    • Familia de productoCO₂ Measurement
    • Grupo de produtosCO₂ Transmitters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado