Publicar produtos
E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

Traduzido por Google,

O sensor de imersão e para dutos EE431 mede com precisão a temperatura (T) no ar e em líquidos, sendo otimizado para automação predial, HVAC e controle de processos.

  • Proteção contra a poluição em canteiros de obras
  • Instalação rápida via flange ou poço de imersão
  • Adequado para medição precisa de temperatura em líquidos.
  • Visor opcional disponível com saída analógica.

Os dados medidos estão disponíveis na saída de tensão ou corrente, bem como na interface RS485 com Modbus RTU. Alternativamente, o EE431 apresenta uma saída passiva com uma ampla variedade de sensores de temperatura.

O dispositivo pode ser montado tanto com a flange de montagem de plástico quanto através de furos de montagem externos na caixa. O inovador reservatório de imersão é dedicado à medição em líquidos e permite a substituição rápida e segura do sensor. O EE431 com interface RS485 é adequado para fiação em série.

Um adaptador opcional e o software gratuito de configuração de produtos EE-PCS facilitam a configuração e o ajuste do EE431.

Enclausuramento

  • IP65 / NEMA 4X
  • furos de montagem externos
  • Parafusos de baioneta

Flange de montagem

  • Anel de fixação
  • Selo especial

Poço de imersão

  • Mola de montagem inovadora
Especificação
  • Measuring Range: Duct sensor (probe tip)

    • -40...+110 °C (-40...230 °F)

    Measuring Range: immersion well (probe tip)

    • -40...+130 °C (-40...+266°F)

    Accuracy active output

    • ±0.1 °C (±0.18 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA (2-wire)

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaee431
  • Familia de productoTemperature Measurement
  • Grupo de produtosTemperature Sensors, HVAC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado