O sensor de umidade e temperatura EE211 foi projetado para medições precisas e estáveis a longo prazo em ambientes com alta umidade contínua (>85% UR) e condensação. Ele possui um sensor de umidade relativa aquecido e uma sonda de temperatura substituível.
Aplicações típicas:
O dispositivo possui uma sonda de umidade aquecida e uma sonda de temperatura intercambiável . O excelente desempenho do EE211, mesmo em ambientes poluídos e agressivos, é garantido pela combinação da eletrônica de medição totalmente encapsulada dentro da sonda de umidade e pelo sensor HCT01 de longa estabilidade , com revestimento exclusivo da E+E .
A caixa EE211 possui classificação IP65/NEMA 4 , minimiza os custos de instalação e oferece excelente proteção contra poluição e condensação. Todos os valores medidos e calculados estão disponíveis na interface Modbus RTU , enquanto dois dos valores estão disponíveis na saída analógica de tensão ou corrente (3 fios) . Além disso, até três valores podem ser exibidos simultaneamente no visor iluminado opcional.
Com o adaptador de configuração USB opcional, o usuário pode definir os parâmetros da interface Modbus RTU, o formato de exibição, os parâmetros medidos e a escala de saída. Além disso, o usuário pode realizar ajustes de umidade e temperatura em um ou dois pontos . A sonda de temperatura também pode ser ajustada separadamente, utilizando como referência um calibrador de bloco seco de alta precisão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |