O EE046 avisa de forma precoce e confiável sobre o risco de condensação. Dessa forma, ajuda a prevenir gotejamento ou mofo em pontos críticos de baixa temperatura. O monitor de condensação pode ser montado em superfícies planas e em tubulações.
Aviso confiável de condensação
A condensação em uma superfície ocorre quando a umidade relativa (UR) do ar próximo à superfície atinge 100%. O monitor de condensação EE046 mede com precisão a umidade relativa do ar na temperatura da superfície. Um alerta antecipado é emitido pela saída do relé quando essa umidade atinge 90% UR, pouco antes da condensação ocorrer. O relé também indica uma falha na fonte de alimentação ou um cabo rompido. Além disso, um LED indica o status de operação do EE046 (operação normal / alarme / falha na fonte de alimentação).
Montagem em superfícies e tubos
O monitor de condensação EE046 está disponível em duas versões. O modelo para montagem em parede/tubulação é adequado para instalação em superfícies planas e em tubulações com diâmetro de até 50 mm (2"). Ele é montado em tetos refrigerados, em tubulações de refrigeração ou água fria, superfícies refrigeradas e vigas frias.
Modelo de encaixe para tubos com diâmetro de 16 mm (0,63")
O modelo Snap-On pode ser montado em tubos de plástico e alumínio composto com 16 mm (0,63") de diâmetro. As aplicações típicas para este modelo são o resfriamento e o aquecimento por ativação do núcleo de concreto.
Tempo de resposta rápido, medição estável a longo prazo
Graças ao excelente acoplamento térmico com a superfície, o EE046 responde muito rapidamente a alterações na umidade ou na temperatura da superfície.
O elemento sensor de umidade de alta qualidade é protegido contra poeira e sujeira pelo revestimento exclusivo da E+E. Isso garante medições estáveis e confiáveis a longo prazo em ambientes agressivos e poluídos.
Aplicações típicas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |