Publicar produtos
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    Traduzido por Google,

    A sonda EE072 atende aos mais altos requisitos de aplicações exigentes de controle de processos e climatização, como na agricultura, pecuária, alimentos, indústria farmacêutica, salas limpas, ambientes externos, máquinas de neve artificial e transporte. Além da medição de umidade relativa (UR) e temperatura (T), a EE072 calcula todos os outros parâmetros relacionados à umidade.

    • Detecção de umidade relativa/temperatura de alta precisão com tecnologia de filme fino
    • Revestimento do sensor E+E para proteção contra contaminação.
    • Operação confiável em ambientes severos e com condensação.
    • Caixa IP65 em aço inoxidável ou policarbonato

    Excelente desempenho de medição
    O sensor de umidade de alta qualidade da E+E é protegido por um revestimento exclusivo da E+E contra contaminação corrosiva e condutora de eletricidade. Em combinação com uma cabeça de detecção robusta e eletrônica totalmente encapsulada, o EE072 proporciona medições altamente precisas e estáveis ​​a longo prazo, mesmo em ambientes agressivos e com condensação.

    Robusto e versátil
    Com sua caixa em aço inoxidável ou policarbonato com classificação IP65 e uma ampla variedade de tampas de filtro, o EE072 enfrenta até mesmo as aplicações industriais mais desafiadoras.

    Instalação fácil
    O conector M12x1 e a comunicação digital compatível com o padrão via Modbus RTU ou CANopen facilitam a integração do EE072 ao projeto e minimizam os custos de instalação.

    Configurável e ajustável
    A configuração e o ajuste do EE072 podem ser facilmente realizados com um adaptador opcional e o software de configuração de produto PCS10, que é gratuito.

    Sigma 05 - Plataforma de Sensores Modulares

    O EE072 é compatível com o dispositivo host Sigma 05 da Plataforma de Sensores Modulares E+E. Juntos, eles formam um sensor modular de umidade relativa/temperatura versátil e fácil de usar, com saídas analógicas e display opcional. Além do EE072, o Sigma 05 também é compatível com outras sondas de sensoriamento inteligentes da E+E.

    Especificação
    • Measuring range humidity

      • 0…100 % RH

      Accuracy humidity

      • ± 1.3 % RH

      Measuring range temperature

      • -40…80 °C (-40…176 °F)

      Accuracy temperature

      • ± 0.1 °C at 20 °C

      Output

      • Modbus RTU or CANopen

      Supply

      • 10…28 V DC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaee072
    • Familia de productoHumidity and Temperature
    • Grupo de produtosHumidity Modules and Probes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado