Publicar produtos
E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

Traduzido por Google,

Aplicações de secagem industrial, especialmente na produção de células de bateria, impõem exigências rigorosas à medição do ponto de orvalho. Em baixos níveis de umidade, mesmo pequenas variações podem impactar a qualidade, o rendimento e a segurança do produto. Processos comuns, como a abertura de portas ou antecâmaras e mudanças de carga, requerem sinais estáveis. Nesse ambiente, uma saída "congelada" ou com alta média durante a autocalibração pode criar pontos cegos no processo. O TDS501 foi projetado para fornecer dados contínuos de ponto de orvalho até -70 °C Td (-94 °F Td) , permitindo o mapeamento confiável do processo 24 horas por dia, 7 dias por semana, e oferecendo suporte ao controle eficiente da desumidificação. Com um design industrial robusto e integração direta com interfaces analógicas e digitais, o TDS501 ajuda a reduzir o consumo desnecessário de energia e o tempo de inatividade não planejado.

  • Tempo de resposta rápido e confiabilidade do processo
  • Alta repetibilidade e precisão de ±2 °C Td
  • Classificação de pressão de até 80 bar (1.160 psi)
  • Responde imediatamente às mudanças no ponto de orvalho em todos os momentos.

Áreas de aplicação

  • Secagem industrial
    Salas de secagem para células de bateria; estufas de secagem (revestimentos, revestimentos em pó, eletrônicos); secagem de plásticos (secadores de grânulos e secagem de materiais).
  • Indústria farmacêutica
    Aplicações de ar comprimido para secagem, controle de qualidade de revestimentos, enchimento e embalagem.
  • Alimentos e bebidas
    Aplicações de ar comprimido para secagem, controle de qualidade de revestimentos, enchimento e embalagem.

Aumente a confiança no processo com medições repetíveis do ponto de orvalho que funcionam até 80 bar de pressão.

Quando o ponto de orvalho se torna uma variável de controle, você precisa da confiabilidade proporcionada por um sinal que se mantém consistente em diferentes condições operacionais e que fornece a mesma resposta sempre que o processo retorna ao mesmo estado. O TDS501 foi projetado exatamente para esse tipo de monitoramento confiável, combinando alta repetibilidade com precisão de ±2 °C Td para garantir condições de produção estáveis ​​e reproduzíveis. Ele também foi projetado para assegurar que as variações típicas de temperatura do processo não comprometam o resultado do ponto de orvalho, mantendo a confiabilidade da medição mesmo em ambientes dinâmicos. E com uma classificação de pressão de até 80 bar, ele pode ser instalado onde o processo realmente ocorre, tornando-se uma base robusta para controle de processos e garantia de qualidade em aplicações de ar comprimido de alta pressão.

Um sistema de medição totalmente ajustado para um desempenho confiável.

O TDS501 não é apenas um sensor de ponto de orvalho encapsulado em uma carcaça. É um sistema de medição projetado como um todo. Os sensores internos da E+E Elektronik são otimizados para a aplicação específica, e o profundo conhecimento de seu comportamento físico é a base para um desempenho de medição reproduzível e estável. É por isso que a E+E Elektronik consegue alinhar todos os algoritmos operacionais relevantes: sensor, eletrônica, integração mecânica, montagem e ajuste. Assim, eles funcionam em conjunto de forma consistente, em vez de se comportarem como peças independentes. Para os clientes, isso significa resultados estáveis ​​e repetíveis e uma base confiável para decisões de processo em diferentes dispositivos, lotes e condições operacionais.

Especificação
  • Measuring range

    • -70...+60 °C (-94...+140 °F)

    Accuracy

    • ±2 °C (±3.6 °F)

    Pressure Rating

    • 80 bar (1,160 psi)

    Digital interface

    • RS485

    Protection rating

    • IP65
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatds501
  • Familia de productoHumidity and Temperature
  • Grupo de produtosDew Point Transmitters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado