Publicar produtos
E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

Traduzido por Google,

O EE451 mede com precisão a temperatura interna e externa em sistemas de automação predial, HVAC e controle de processos, permitindo a regulação da temperatura de acordo com as condições climáticas. Um display opcional com saída analógica está disponível para o EE451.

Os dados de temperatura (T) medidos estão disponíveis na saída de tensão ou corrente, bem como na interface RS485 com Modbus RTU. Além disso, o EE451 oferece uma ampla variedade de elementos sensores para medição passiva de temperatura.

A caixa compacta e robusta permite uma instalação fácil e rápida, além da detecção imparcial da temperatura ambiente.

Um adaptador opcional e o software gratuito de configuração de produtos EE-PCS facilitam a configuração e o ajuste do EE451.

Enclausuramento

  • IP65 / NEMA 4X
  • furos de montagem externos
  • Parafusos de baioneta
  • Suporte de montagem
Especificação
  • Operating temperature

    • -40…70°C (-40…158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)
    • ±0.1 °C (±0.18 °F) (TT2 version)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaee451
  • Familia de productoTemperature Measurement
  • Grupo de produtosTemperature Sensors, HVAC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado