Publicar produtos
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Traduzido por Google,

Sensores de cabo para medição de temperatura são utilizados em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, bem como para controle de processos.

Estão disponíveis diversos tipos de elementos sensores, como Pt100, Pt1000, NTC ou Ni1000. A inovadora prensagem em estrela da capa do sensor proporciona um alto grau de proteção IP67 / NEMA 4. Todas as informações específicas do produto estão impressas ao longo de todo o cabo.

Produtos

  • EE461 - Sensor de temperatura do cabo
  • EE462 - Sensor de temperatura do cabo

Aplicações típicas

  • Automação predial
  • Controle de processos e clima
Especificação
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaee461
  • Familia de productoTemperature Measurement
  • Grupo de produtosTemperature Sensors, HVAC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado