O sensor de velocidade do ar EE660 opera com base no princípio do anemômetro de película quente e é otimizado para a medição precisa de velocidades de ar muito baixas em aplicações de monitoramento de fluxo laminar e salas limpas.
O EE660 utiliza sensores de fluxo de ar E+E fabricados com tecnologia de película fina, o que garante excelente precisão e estabilidade a longo prazo até 0,15 m/s (30 pés/min). O dispositivo está disponível com saída de corrente e tensão ou com interface RS485 e Modbus RTU. O EE660 é configurável pelo usuário e ajustável por meio de jumpers na placa eletrônica ou com o software de configuração de produto EE-PCS.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |