Publicar produtos
E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

Traduzido por Google,

O EE671 é uma sonda de velocidade do ar compacta para aplicações de HVAC. O elemento sensor de fluxo integrado VTQ combina as vantagens da tecnologia de ponta em fabricação de filmes finos da E+E com a mais recente tecnologia de moldagem por transferência.

Ele opera com base no princípio do anemômetro de película quente e garante alta precisão e reprodutibilidade, bem como estabilidade a longo prazo e excelente resistência a poluentes.

O EE671 está disponível com cabo de instalação fixa ou com conexão por plugue. A velocidade do ar medida, até 20 m/s (4000 pés/min), está disponível na saída de tensão de 0 a 1 V, 0 a 5 V ou 0 a 10 V, ou na interface Modbus RTU.

A porca de alinhamento na sonda e o flange de montagem correspondente simplificam a instalação, a orientação correta no fluxo de ar e o controle preciso da profundidade de imersão.

Com um kit de configuração opcional, o usuário pode definir a configuração de saída e realizar o ajuste da sonda através de uma interface de configuração digital.

Aplicações típicas

  • Sistemas de aquecimento e ventilação
  • Monitoramento e controle de fluxo
  • Monitoramento do ar de entrada em fornos

Sigma 05 - Plataforma de Sensores Modulares

O EE671 é compatível com o dispositivo host Sigma 05 da Plataforma de Sensores Modulares E+E. Juntos, eles formam um sensor modular de umidade relativa (UR) e temperatura (T) versátil e fácil de usar, com saídas analógicas e display opcional. Além do EE072, o Sigma 05 também é compatível com outras sondas de sensoriamento inteligentes da E+E. Consulte www.epluse.com/Sigma05 para obter mais detalhes.

Especificação
  • Measuring range

    • 0...5m/s (0...1000ft/min)
    • 0...10m/s (0...2000ft/min)
    • 0...15m/s (0...3000ft/min)
    • 0...20m/s (0...4000ft/min)

    Accuracy

    • 0.5... 5m/s: ±(0.2m/s (40ft/min) +3% of MV)
    • 1... 10m/s: ±(0.3m/s (60ft/min) +4% of MV)
    • 1... 15m/s: ±(0.35m/s (70ft/min) +5% of MV)
    • 1... 20m/s: ±(0.4m/s (80ft/min) +6% of MV)

    Outputs

    • 0-1/5/10 V (max. 1 mA)
    • Modbus RTU

    Supply

    • 10-29V DC SELV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaee671
  • Familia de productoAir Velocity and Flow
  • Grupo de produtosAir Velocity Probes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado