O HTS801 foi projetado para atender às mais altas exigências de medição precisa e estável a longo prazo da umidade relativa (UR) e da temperatura (T) em ambientes industriais exigentes com alta umidade constante e contaminação química. Projetado para operar de forma confiável sob alta umidade constante , exposição a produtos químicos e condições extremas , ele garante leituras precisas de -80 °C a +180 °C (-112 °F a 356 °F) e até 300 bar (4.351 psi) .
Desempenho de medição excepcional
O sensor de umidade e temperatura E+E de alta qualidade e com aquecimento permite medições confiáveis e estáveis a longo prazo em ambientes extremamente úmidos ou com contaminação química. A estrutura monolítica do sensor de UR/T, protegida pelo revestimento exclusivo da E+E , permite um rápido retorno às condições normais após condensação ou contaminação química.
Versátil e robusto
O HTS801 está disponível em seis versões com diferentes comprimentos de sonda e cabo. Com diversos modos de aquecimento, o HTS801 pode ser perfeitamente adaptado às necessidades específicas de cada tarefa de medição. Possui uma caixa de policarbonato ou aço inoxidável com classificação IP65/NEMA 4X, que permite a instalação de vários módulos de interface e opções de conexão elétrica.
Sondas inteligentes rapidX
O HTS801 permite o uso de sondas inteligentes plugáveis rapidX, para uma troca de sondas rápida e fácil, sem necessidade de adaptações. Qualquer sonda inteligente rapidX compatível com o HTS801 carrega automaticamente seus parâmetros específicos ao ser conectada à eletrônica do HTS801 e pode ser substituída mesmo durante a operação, sem qualquer configuração, ajuste ou calibração. Isso é particularmente útil para evitar tempo de inatividade e seus custos correspondentes em ambientes industriais severos, onde a sonda pode ser danificada ocasionalmente.
Saídas e Configuração
Os dados medidos estão disponíveis em duas saídas analógicas livremente escaláveis, na interface RS485 (Modbus RTU) ou Ethernet-PoE (Modbus TCP) e nas saídas de alarme (relé). A configuração e o ajuste de umidade relativa (UR) e temperatura (T) do HTS801 podem ser realizados com o software gratuito de configuração de produto PCS10. Um display colorido opcional de 3,5" com botões está disponível para configuração e visualização.
Mantenha seus sensores confiáveis e precisos com o Programa de Serviços E+E.
O novo Programa de Serviços E+E está disponível para este produto. Evite paradas não programadas, garanta precisão a longo prazo e proteja seu processo com manutenção rápida e profissional.
Aplicações típicas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |