Publicar produtos
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    Traduzido por Google,

    O Sigma 05 é uma plataforma modular para sondas inteligentes com saídas analógicas e visor. Graças às sondas intercambiáveis ​​e plugáveis, o dispositivo é adequado até mesmo para ambientes severos e desafiadores. O Sigma 05 está disponível em policarbonato ou alumínio fundido.

    Flexibilidade: Múltiplas sondas e grandezas a serem medidas
    O Sigma 05 comporta até 3 sondas de medição E+E com interface RS485 e protocolo Modbus RTU. Até 5 grandezas a serem medidas podem ser atribuídas às duas saídas analógicas livremente selecionáveis ​​e escalonáveis, bem como ao visor gráfico opcional.

    Plug-and-Play
    O Sigma 05 possui detecção automática de sondas E+E e realiza uma configuração autônoma de hubs baseada em regras. Consulte o manual do usuário para obter detalhes.

    Configuração e Ajuste
    O software gratuito de configuração de produtos PCS10 permite a fácil configuração do Sigma 05, atribuição de grandezas medidas e limites, layout de exibição, dimensionamento das saídas analógicas e ajuste das sondas conectadas.

    Sondas de detecção disponíveis para Sigma 05

    • EE072 - Sonda de Umidade e Temperatura
    • EE074 - Sonda de temperatura
    • EE671 - Sonda de Velocidade do Ar para Sistemas HVAC
    • EE680 - Sensor de velocidade e temperatura do ar para fluxo laminar
    • EE872 - Sonda modular para CO₂, umidade, temperatura e pressão ambiente.
    • HTP501 - Sonda digital de umidade e temperatura
    • MOP301 - Sonda de inserção para medição de umidade em óleo com Modbus RTU

    Sonda de referência

    A verificação funcional e de precisão do Sigma 05 pode ser realizada com a sonda de referência Modbus RTU da E+E, em vez das sondas de medição convencionais. A sonda de referência fornece valores fixos para uma ampla gama de grandezas mensuráveis ​​e inclui um certificado individual. Consulte o Guia Rápido da Sonda de Referência Modbus RTU para obter mais detalhes.

    Especificação
    • MAX. NUMBER OF SENSINGS PROBES

      • 3

      MAX. NUMBER OF MEASURANDS (* 2 ON THE ANALOGUE OUTPUTS / 3 ON THE DISPLAY)

      • 5

      PROBE INTERFACE

      • RS485

      PROTOCOL

      • Modbus RTU

      ANALOG OUTPUTS

      • 0 - 1 V / 2.5 V / 5 V / 10 V
      • 0 / 4 - 20 mA (3-wire)

      ACCURACY OF ANALOGUE OUTPUTS AT 20 °C (68 °F) (*FS = FULL SCALE)

      • 0.02 % FS for 0 - 10 V and 0 - 20 mA

      PROTECTION RATING

      • IP65 / NEMA 4
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasigma05
    • Familia de productoHumidity and Temperature
    • Grupo de produtosHumidity Transmitters, Industrial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado