Publicar produtos
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor Bi-Level Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Fonte de pedestal de dois níveis para exterior com estação para animais de estimação. Sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fonte para animais de estimação, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no chão/autoportante, para uso externo, com capacidade para 2 estações.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)

    Características:

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • A fonte para animais de estimação possui drenagem lenta para facilitar a ingestão de líquidos.
    • Opções resistentes ao congelamento disponíveis
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo
    Especificação
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4420DBEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.31
    • Largura (polegadas)26
    • Profundidade (polegadas)31
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro