Publicar produtos
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Lower Bottle Filling Station Tri-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para uso externo, com pedestal de três níveis, sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no piso/autoportante, para uso externo, atendendo a 3 estações.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Opções resistentes ao congelamento disponíveis
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo

    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4430BF1LEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)52.12
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)182
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro