Publicar produtos
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

Traduzido por Google,

Ralo de 3-1/2" com corpo em aço inoxidável, cesto filtrante e tubo de saída deslocado. Dimensões totais: 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Fabricado em aço inoxidável e tubo de saída em latão.

Conformidade:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Características:

  • Cordal deslocado LKADOS em latão cromado
  • CESTO E TAMPA: O cesto retém alimentos e resíduos, impedindo que desçam pelo ralo. Use a tampa para encher a pia com água para lavar e deixar de molho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLKAD35
  • Familia de productoACCESSORY
  • Grupo de produtosDrains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.06
  • Largura (polegadas)4.62
  • Profundidade (polegadas)15.81
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários