Publicar produtos
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
VRCTLDDWSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTLDDWSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® resistente a vandalismo e refrigerador de dois níveis, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. As características incluem Green Ticker™, fluxo laminar, dreno real e resistência a vandalismo. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Botão eletrônico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Ideal para instalações de uso intenso, como instalações educacionais e recreativas internas.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão, tanto para o bebedouro de garrafas quanto para o purificador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno e externo.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRCTLDDWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro