Publicar produtos
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, White

    Traduzido por Google,

    O dispensador de papel higiênico Tork Mini Jumbo de 2 rolos foi projetado para banheiros de alto tráfego, onde a eficiência e o baixo custo operacional são essenciais. Ele comporta dois rolos mini jumbo de alta capacidade para garantir que o papel higiênico esteja sempre disponível. Troque o rolo vazio enquanto o outro ainda estiver em uso para um serviço ininterrupto. Os porta-papel higiênico Tork Elevation apresentam um design funcional e moderno que deixa uma impressão duradoura.

    • Alta capacidade: menos manutenção e menor risco de falta de papel.
    • A robusta porta deslizante minimiza o desperdício de rolos restantes, garantindo o uso completo de ambos os rolos de papel higiênico.
    • A janela transparente indica quando é hora de reabastecer.
    • O freio de rolos otimizado evita a rotação livre dos rolos e, portanto, reduz o consumo.
    • O design fechado protege ambos os rolos de papel higiênico, garantindo melhor higiene.
    • Certificado como fácil de usar para usuários e profissionais de limpeza de banheiros.
    Especificação
    • Key benefits

      Elevation

      • Leave a lasting impression on your guests with this sleek modern design

      High capacity

      • Offers high capacity to serve more guests between refills.

      Lockable

      • Versatile lock mechanism helps control misuse

      Tork Vision Cleaning enabled

      • Tork Vision Cleaning uses the power of real-time data to identify when and where services are needed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única555560
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosJumbo roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.92
    • Largura (polegadas)5.71
    • Profundidade (polegadas)17.64
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers