Publicar produtos
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser
Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser

    Tork Counter Mount Foam Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    O novo dispensador manual de sabonete e desinfetante Tork é um sistema flexível e versátil, compatível com todos os sabonetes líquidos e em espuma Tork S4 e desinfetantes. Permite usar uma única solução em toda a sua instalação. Esses novos dispensadores aprimorados oferecem dosagem variável para otimizar o consumo, a higiene e a experiência. Além disso, a janela transparente permite verificar o tipo e o nível do refil.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única571718
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de produtosSoap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.83
    • Largura (polegadas)14.69
    • Profundidade (polegadas)15.28
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emPhilippines
    • Peso líquido (Lbs)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    América do Norte