Publicar produtos
Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Traduzido por Google,
O dispensador de papel higiênico Tork Twin Mini com design Elevation é ideal para banheiros de alto tráfego, onde a experiência do usuário é tão importante quanto a alta eficiência e o baixo custo operacional. Ele garante que o papel higiênico esteja sempre disponível, comportando dois rolos de alta capacidade. Os dispensadores Tork Elevation possuem um design funcional e moderno que causa uma impressão duradoura em seus usuários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6521281
  • Familia de productoPerformance
  • Grupo de produtosCloth \ Wiper Roll
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18.23
  • Largura (polegadas)25.43
  • Profundidade (polegadas)10.79
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Lbs)6.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface wipes dispensers