Publicar produtos
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Traduzido por Google,
    O dispensador eletrônico de toalhas de papel Tork foi projetado para durar em banheiros movimentados, garantindo seu funcionamento impecável desde o primeiro dia. Durável e fácil de manter, oferece uma experiência de dispensação higiênica, eficiente, elegante e prática, tudo com um simples aceno de mão. Compatível com diversos tipos de toalhas de papel de 19 cm (7,5 polegadas).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única771828
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosHand Towel Roll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.95
    • Largura (polegadas)12.32
    • Profundidade (polegadas)9.32
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

    Disponibilidade da região

    América do Norte