Publicar produtos
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    Traduzido por Google,
    A gama Crio é composta por candeeiros suspensos para uso interior, em alumínio, pintados em branco mate ou laminados em madeira natural clara ou ébano escuro. O difusor é em PMMA opalino (polimetilmetacrilato). A lâmpada funciona com energia da rede e é adequada para uso com lâmpadas fluorescentes e LED.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCrio-D81A17
    • Familia de productoCrio
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5765
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures