Publicar produtos
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    Traduzido por Google,
    Um downlight eficiente e assimétrico para iluminar paredes com uma luz que chega até o canto do teto. Com vários fluxos luminosos e opções de refletores, o G4 Wallwasher também está disponível com Tunable White e RGB/W. Corpo da luminária em alumínio fundido e plástico PBT branco. Anel refletor visível em plástico PBT branco (RAL 9003). Principais Características: Lúmen: 500lm, 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubution Light: Assimétrico Voltagem: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Cores padrão: Branco Disponível Controle de luz: DaliPhasePulseControl
    Especificação
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPleiad-G4-Wallwasher
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África