Publicar produtos
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
Touch Mini G2 Gimble
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Gimble

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Touch é uma luminária elegante e atemporal que se integra perfeitamente a qualquer ambiente comercial. A Touch Mini Gimble é um spot embutido pequeno, compacto e discreto que oferece flexibilidade. Você pode girar e inclinar a estrutura da luminária em todas as direções sem precisar torcê-la. A luminária possui diversas opções de versões: redonda ou quadrada com um único spot, ou com dois ou três spots em um design retangular.

    Caixa em alumínio, revestida com pintura eletrostática preta (RAL 9017) ou branca (RAL 9016). Anel frontal em termoplástico.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 700lm, 800lm, 900lm, 1200lm, 1500lm, 1700lm, 2200lm, 2300lm, 2400lm, 2500lm, 2600lm, 3500lm, 3600lm, 4500lm, 4600lm, 6700lm, 6800lm, 6900lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição da luz: Feixe estreito, Feixe médio, Feixe amplo, Elíptico
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Ligado/Desligado

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 85, 96, 120, 120 | 85, 96, 120, 250 | 85, 96, 120, 370
      Weight: 0.64 kg, 0.94 kg, 1.38 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 30
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Mini_G2_Gimble
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto