Publicar produtos
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
    Connection

    Centro Table

    Traduzido por Google,

    Centro

    A gama de mesas Centro é uma coleção de mesas de carvalho para reuniões, colaboração e socialização. O Centro foi concebido para ser o coração de um espaço e um centro de atividade. A estrutura de carvalho maciço e a estrutura de suporte de aço, juntamente com um tampo laminado resistente, criam uma valiosa adição a qualquer espaço de trabalho. Cada mesa pode ser enriquecida com unidades de energia e gerenciamento de cabos por meio de uma perna para suportar uma infinidade de usos. Estas mesas de altura diner ou poseur estão disponíveis em cinco tamanhos. Assentos correspondentes estão disponíveis para complementar sua escolha de mesa Centro.

    Design por Roger Webb Associates

    • Estrutura em carvalho maciço com estrutura de suporte em aço e tampo em MDF laminado com borda em carvalho maciço
    • Altura do jantar ou poseur, ambos disponíveis em
      Tamanhos de 2m, 2,6m, 3,2m, 3,6m e 4m
    • Potência oculta ou de pico disponível no tampo da mesa.
      Gerenciamento de cabos através de 1 perna
    • Disponível em carvalho tingido de preto ou wengué
    • 200+ acabamentos laminados Egger disponíveis. Tampos de toque macio Egger Perfect Sense e Fenix NTM também estão disponíveis
    Especificação
    • Product versions

      • Centro table, diner height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 750 mm - 48 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 61 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 750 mm - 82 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 94 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 750 mm - 103 kg
      • Centro table, Poseur height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 1060 mm - 50 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 63 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 84 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 96 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 105 kg



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentro-table
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosCentro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos