Publicar produtos
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
    Connection

    Co. Table Dual Height

    Traduzido por Google,

    Co. Mesa

    A linha Co.Table foi projetada para facilitar atividades independentes e de coworking. Representando um novo estilo de mobiliário de trabalho compartilhado, a coleção Co.Table é uma solução robusta e flexível para ambientes de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. A oferta mista de mesas de reunião, bancadas de trabalho e mesas de coworking, promove a colaboração total. A Co.Table apresenta pés de carvalho maciço e tampos de borda chanfrada com acabamento laminado ou melamínico. Energia integrada acessível com ou sem iluminação, também está disponível.

    Design por Roger Webb Associates

    • Estrutura em carvalho maciço. Coloração preta ou wengué disponível
    • Mesas de reunião disponíveis com tampos laminados ou melamínicos com borda chanfrada em D ou Square end
    • Mesas de coworking disponíveis com tampos laminados ou melamínicos com borda chanfrada e extremidade poseur
    • Potência de pico em prata, branco ou preto
    • Os acabamentos MFMDF padrão incluem Branco, Cinza Pérola e Carvalho
    • Mais de 200 acabamentos laminados Egger disponíveis

    Especificação
    • Product versions

      • CoWorking Tables
        • 3425 mm x 1495 mm, height 1060 mm 
        • 4210 mm x 1495 mm, height 1060 mm
        • 4815 mm x 1495 mm, height 1060 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaco-table-dual-height
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosCo.table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos