Publicar produtos
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
    Connection

    Co.Table Meeting Tables

    Traduzido por Google,

    A linha Co.Table foi projetada para facilitar atividades independentes e de coworking. Representando um novo estilo de mobiliário de trabalho compartilhado, a coleção Co.Table é uma solução robusta e flexível para ambientes de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. A oferta mista de mesas de reunião, bancadas de trabalho e mesas de coworking, promove a colaboração total. A Co.Table apresenta pés de carvalho maciço e tampos de borda chanfrada com acabamento laminado ou melamínico. Energia integrada acessível com ou sem iluminação, também está disponível.

    Design por Roger Webb Associates

    • Estrutura em carvalho maciço. Coloração preta ou wengué disponível
    • Mesas de reunião disponíveis com tampos laminados ou melamínicos com borda chanfrada em D ou Square end
    • Mesas de coworking disponíveis com tampos laminados ou melamínicos com borda chanfrada e extremidade poseur
    • Potência de pico em prata, branco ou preto
    • Os acabamentos MFMDF padrão incluem Branco, Cinza Pérola e Carvalho
    • Mais de 200 acabamentos laminados Egger disponíveis
    Especificação
    • Product versions

      • Meeting Tables 
        • 3425 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4210 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4815 mm x 1295 mm, height 750 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacotable-meeting-tables
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosCo.table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos