Publicar produtos
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
    Connection

    Platforms Collaborative Seating

    Traduzido por Google,
    • Acessórios de plataformas
      • Encosto estofado de 1350 mm de largura
      • Encosto estofado de 1540 mm de largura
      • Módulos de canto encosto estofado
      • Estante de 770 mm de largura
      • Estante de 1155 mm de largura
      • Unidade plantadora de 770 mm de largura
      • Unidade plantadora de 1155 mm de largura
      • quadro branco de 770 mm
      • quadro branco de 1155 mm

    A gama de acessórios para plataformas é uma coleção de encostos, floreiras, estantes e quadros brancos que podem ser usados em conjunto ou separadamente para criar espaços de trabalho úteis. Esses módulos são totalmente flexíveis e adaptáveis às interpretações do usuário, com montagem simples.

    Design por Roger Webb Associates

    • Os encostos serão anexados às plataformas existentes de 1.350 mm, 1.540 mm e módulos de canto
    • Plantadores, estantes e quadros brancos estão disponíveis em duas larguras; 770mm ou 1.155mm
    • Plantadores e estantes são construídos a partir de madeira compensada de folheado de bétula durável e natural
    • Quadros brancos de dupla face com superfície de limpeza a seco
    • Os encostos estão disponíveis em efeito de madeira ou laminado cinza
    Especificação
    • Product versions

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 1350 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 1540 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 1155 mm x 1155 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 770 mm x 18 mm, height 1750 mm
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 1155 mm x 18 mm, height 1750 m

      Weight

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 22kg
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 27kg
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 18kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 40kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 44kg
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 15kg
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 26kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplatforms-collaborative-seating
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosPlatforms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
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
    Produtos parecidos