Publicar produtos
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
    Connection

    Xpresso Perforated

    Traduzido por Google,

    A gama Xpresso Perforated é uma coleção de cadeiras de trabalho práticas e versáteis com detalhe perfurado nas costas. Disponível em uma ampla seleção de cores modernas, a cadeira Xpresso Perforated é uma cadeira empilhável versátil, leve e durável, de alta densidade. Útil em uma ampla variedade de ambientes educacionais, cafés e locais de trabalho, o Xpresso Perforated tem a capacidade de se conectar e é empilhável. As cadeiras baixas e altas estão disponíveis com assento estofado.

    • Base de fio cromado ou preto com deslizamentos de nylon
    • Disponível com assento e encosto em polipropileno; encosto em polipropileno e assento estofado ou totalmente
    • Estofado
    • Assento e encosto em polipropileno disponíveis em 7 cores
    • Disponível com ou sem braços
    • Pés de ligação disponíveis
    • Tabuleta de escrita destacável opcional para destros ou canhotos
    • O carrinho permite o empilhamento de cadeiras até 45 de altura ou 30 de altura se estofadas
    • Disponível em uma ampla variedade de tecidos
    • Certificação: BS EN 15372: 2007
    Especificação
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXpresso-Perforated
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de produtosXpresso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture