Publicar produtos
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    Traduzido por Google,

    O Pelée Pendant está disponível com luz para cima e para baixo ou apenas para baixo.

    Os círculos cônicos internos das luminárias Pelée contribuem para uma propagação de luz confortável e não ofuscante. A tonalidade em acrilato branco opala oferece excelente difusão e um acabamento elegante. Também disponível com sombra prismática.

    Especificação
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPelee-pendel
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)94
    • Largura (mm)385
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps