Publicar produtos
Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Traduzido por Google,
Fontana Deauville Torneira de banheira de chão com alça única em bronze polido a óleo é uma torneira de pia de banheiro lindamente projetada que definitivamente fará uma declaração em qualquer ambiente. O design luxuoso e o corpo alto da torneira destacam-se com orgulho em qualquer casa de banho contemporânea. O acabamento bronze polido a óleo contribui para o efeito geral, deixando uma impressão duradoura. Possui alça única e misturador embutido de água quente e fria e bica cascata. Foram utilizados apenas materiais da melhor qualidade - o material do núcleo da válvula é de cerâmica, para uma longa vida útil. Ele vem completo com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1388
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Free Standing
    Faucet Type: Floor Stand Faucet
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Handle Dual Control
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Surface Finish: Bronze Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub-faucet_fs1388
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFree Standing Tub Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures