Publicar produtos
Fontana Napoli Silver Mosaic Freestanding Clawfoot Indoor Bathtub

Fontana Napoli Silver Mosaic Freestanding Clawfoot Indoor Bathtub

Traduzido por Google,
Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê um toque elegante ao seu banheiro com as banheiras Fontana. A banheira interna Fontana Napoli Silver Mosaic Clawfoot é um dos acabamentos mais modernos em estilos de design de banheiro. Tem um toque elegante que leva a sua experiência de banho a um nível totalmente novo e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10015
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Included
    Bathtub Accessory: Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Color: Silver
    Shape: Oval
    Size: 62.99*30.71*29.53" (1600*780*750mm)
    Seating: 1 Adult
    Type: Freestanding
    Usage: Bathroom
    Application: Indoor.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs10015
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures