Publicar produtos
Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Traduzido por Google,
Um dos acabamentos mais populares no design do banheiro é a banheira autônoma de resina de pedra branca Fontana Ravenna. Ele irá adicionar elegância a qualquer projeto de design de banheiro. FontanaShowers oferece a forma, polimento e estilo que você procura em novas reformas de banheiro. Isto tem um toque sofisticado atraente que aumenta o apelo de sua decoração criada a partir da mais alta qualidade e para gostos soberbos e leva sua experiência de banho a um nível totalmente novo. Possui tecnologia super vedante em seu interior, capaz de proporcionar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que irá dar um toque moderno e descolado ao seu banheiro por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145180
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 64.56*25.4*22.05"
    Certification: CE, ISO9001, CUPC, ETL
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs145180
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures