Publicar produtos
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Traduzido por Google,
Mime-se com a banheira LED da Fontana. A sofisticada banheira interna autônoma de LED Fontana Messina em acrílico branco com jatos corporais possui 10 jatos de massagem corporal ajustáveis, 10 jatos de banho de espuma de hidromassagem e uma lâmpada ambiente subaquática. Possui tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar excelente desempenho com uma construção robusta para maior durabilidade, dando ao seu banheiro um visual moderno e descolado por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs145200
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures