Publicar produtos
Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub

Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub

Traduzido por Google,
A banheira de imersão interna Fontana Chicago Hammered Brass Copper é um dos acabamentos mais modernos em estilos de design de banheiro. Tem um toque elegante que leva a sua experiência de banho a um nível totalmente novo e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Dê um toque elegante ao seu banheiro com as banheiras Fontana. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS9992
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Not Included
    Bathtub Accessory: Armrests, Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Corner
    Color: Bronze
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs9992
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures