Publicar produtos
Fontana Light Oil Rubbed Bronze Round Rainfall Showerhead

Fontana Light Oil Rubbed Bronze Round Rainfall Showerhead

Traduzido por Google,
A beleza do acabamento bronze polido a óleo leve está em sua versatilidade. Combina bem com decoração tradicional ou contemporânea e pode ser particularmente eficaz se você estiver procurando por uma aparência mais rústica. Este chuveiro de tamanho jumbo possui 252 bicos de spray autolimpantes para fornecer cobertura de corpo inteiro. O acabamento em bronze polido com óleo leve oferece uma aparência rica e quente. Com tecnologia de pulverização para distribuição ideal de água, proporcionando pulverização de chuva de corpo inteiro. Nenhuma montagem ou ferramentas necessárias apenas desparafusar seu antigo chuveiro e torcer manualmente o novo chuveiro até que ele trave, e você está pronto para desfrutar de seu chuveiro spa. A taxa de fluxo do chuveiro é de 2,4 GPM (galões por minuto), que está dentro do padrão federal de 2,5 GPM. .
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1007
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-head_fs1007
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Heads
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures