Publicar produtos
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Traduzido por Google,
    Com o controle e a flexibilidade do chuveiro Fontana Casoria 20 x 40 pol. Ouro escovado para montagem no teto, você pode ter uma melhor experiência de banho. Tomar banho com você, seus entes queridos e animais de estimação nunca foi tão fácil. Este chuveiro é fácil de instalar e não vaza. Com o fato de ser construído com materiais premium, você realmente apreciaria a massagem no chuveiro. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo chuveiro para banheiro, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-head_fs145192
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosShower Heads
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures