Publicar produtos
Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Traduzido por Google,
A válvula de chuveiro Fontana Solid Brass com 3 alças e 2 vias é uma daquelas poucas alças de chuveiro que é capaz de chamar a atenção de qualquer pessoa por causa de seu acabamento cromado polido vibrante, mostradores impressos a laser e design geral. No entanto, a verdadeira beleza deste acessório de chuveiro reside no seu excelente desempenho e funcionalidade. É construído em latão de alta qualidade e com a mais recente tecnologia de disco de cerâmica para garantir que dure muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1361BS
    Type: Shower Mixer
    Size: 7.91"-11.85"(201-300mm)
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: In-Wall Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Triple Handle
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mounted
    Control Type: 3-Handles 2-way
    Type: Shower Mixer
    Valve Type: Ceramic Valve
    Handle Material: Zinc Alloy
    Body Material: Brass
    Connector: G1/2"B Standard
    Complete Shower Mixer Valve & Trim
    Emedment Depth: 2.87" (73mm)
    Valve Panel Dimension: 10.03"x2.55" (255x65mm).

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-mixer_fs1361bs
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosShower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures