Publicar produtos
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Traduzido por Google,
    Este sistema é uma explosão de água! Generosamente dimensionado em 22 "polegadas de comprimento, este chuveiro de parede também fornece uma cascata de água para aumentar o seu relaxamento. Há seis jatos ajustáveis, e cada um fornece 16 jatos de massagem de água para os músculos cansados do pescoço, ombros e costas. Além disso , há um chuveiro de mão para garantir cobertura total. A cor de bronze polido a óleo é quente e convidativa. Todas as peças do chuveiro são feitas de latão maciço, tornando este chuveiro durável e resistente, mas leve para as mãos. Agora você pode sair do banho chuveiro com sensação de limpeza e rejuvenescimento, graças a este incrível conjunto de chuveiro com cascata para massagem corporal.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-762-ORB
      Material: Solid Brass
      Shower Head Size: 22"
      Water Flow Rate: 18 (L/Min) 4.8 GPM
      Shower Hose: Double locked 59" (1.5m)
      Valve: Pressure balance water pressure control
      Connection: Standard plumbing connection
      Pressure: Minimum 29 psi / maximum of 72.7 psi
      Ceramic Disc Technology: ¬O" NPT Inlets and Outlets
      Installation: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs-762-orb
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosLuxury Showers
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures