Publicar produtos
Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set
Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Bravat Wall Mount Gold Rainfall Mixer Shower Set

    Traduzido por Google,
    O conjunto de chuveiro Bravat Wall Mount Brushed Rainfall Mixer é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. Este conjunto completo de cabeça de ouro para montagem em parede de louças sanitárias Bravat oferece uma experiência de banho luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer banheiro moderno. O chuveiro de mão de design moderno, misturador de chuveiro de água fria e quente e uma válvula misturadora fácil de usar, feita de latão maciço de alta qualidade. Certifique-se de que, quando se trata do novo conjunto de chuveiro de chuva para banheiro, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-9561BR
      Surface Finish: Brushed Gold
      Exposed Shower Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Brushed Gold
      Number of Handle: Single Handle
      Type: Bath & Shower set
      Function: Cold / HOT Water
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs-9561br
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosBravat Shower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures