Publicar produtos
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted

    Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted

    Traduzido por Google,
    O conjunto de chuveiro de bronze polido a óleo leve Bravat com misturador de válvula termostática montado na parede é um dos acabamentos mais modernos em estilos de design de banheiro. Tem um estilo contemporâneo com um belo acabamento LightOil Rubbed Bronze. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1067
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Shower Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Shower Surface Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Shower Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Shower Surface Treatment: Polished
      Shower Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Shower Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs1067
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosBravat Shower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures