Publicar produtos
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black
Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Bravat Ceiling Mounted Round Shower Set With Valve Mixer 3-Way Concealed In Matte Black

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro redondo montado no teto Bravat com misturador de válvula de 3 vias oculto em preto fosco é um dos acabamentos mais populares em estilos de design de banheiro. Tem um estilo contemporâneo com um belo acabamento Matte Black. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1116
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Ceiling Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs1116
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosLuxury Showers
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures