Publicar produtos
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema de chuveiro de teto Fontana Bavaria de 20 polegadas com jatos corporais e chuveiro de mão é perfeito para complementar a casa moderna de hoje. Construído com materiais premium e acabamento com elegância. Sua tecnologia de bocal de aumento de pressão turbo maximiza o desempenho da saída de pressão da água e o fluxo constante de água para proporcionar um banho confortável e evitar entupimentos. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho. Fácil de instalar e sem vazamentos. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de um novo conjunto de chuveiro para banheiro, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15036
      Installation Method: Ceiling Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Shower Head Feature: Water Saving Shower
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Spray
      Function 3: Side Spray
      Function 4: Hand Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 20"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Polished Chrome Finish
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 14-18L/MIN
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs15036
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosDesigners Shower System
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures